KGF-D-1002-RH-M-EE

KGF-D-1002-RH-M-EE
Kugelgewindemutter

Kugelgewindemutter, 10 mm X 2 mm, Mit Flansch, Inklusive Abstreifer, Rund, Ohne Sicherungsfunktion, Mehrfachumlenkung, 3700 N

Vorlaufzeit:  4 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$249.45 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Nur Mutter
  • Qualitätsgeprüft für zuverlässige Leistung
  • Verlässliche Präzision und Wiederholgenauigkeit zu einem günstigen Preis
  • Vorspannungsoption 0 (Spiel) = Standard

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
D1 190.000,00 mm (7.480,315 in)
D1 Toleranz g6
D2 188.000,00 mm (7.401,575 in)
D4 280.000,00 mm (11.023,622 in)
D5 45.000,00 mm (1.771,654 in)
D6 360.000,00 mm (14.173,228 in)
L 240.000,00 mm (9.448,819 in)
L1 60.000,00 mm (2.362,205 in)
L2 100.000,00 mm (3.937,008 in)
L8 230.000,00 mm (9.055,118 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 10 mm
Steigung 2,0 mm
Nut Material 1.7131 (ESP 65)
Mutter-Ausführung KGF
Abstreifer Included
Flansch Integral
Spindel-Teilenummer SRT1002X3000
Anzahl Umläufe 4
Gesamtgewicht 0,056 kg

Leistung

Leistung Wert
Last, dynamisch 3.700 N (832 lbf)
Last, statisch 4.600 N (1.034 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?