K4XG30-24V-22

K4XG30-24V-22

Aktuator, Warner Linear B-Track K4, 24 Vdc, Max. Hublänge: 22 in, Steuerung: Keine Steuerungsoption

$1618.01 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Rundum durch Beschichtungen und O-Ring-Dichtungen geschützt
    • Eingebaute Lasthaltebremse
    • Kugel-Rast-Rutschkupplung
    • Dickwandige Konstruktion
    • Doppelt kugelgelagerte Motoren
    • Wärmebehandelte Zahnräder
    • Robustes Kolbenstangen-Stützlager

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 830.8 mm (32.709 in)
S 558.8 mm (22.000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Adapterposition Standard
Verdrehschutz No
Zertifizierungen CE
Handhilfsbetätigung No
Nennhub 558,80 mm / 22,00 in
Schutz, im Hubweg Keine
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 24 Vdc
Spannungstoleranz 20-32 VDC
Max. Stromaufnahme 15,0 amp
Steuerung --
Rückführung None
Individuelle Seriennummer No
Smarte Aktorik No
Enthält Flüssigkeiten No
Mehrweg No

Leistung

Max Speed and Current vs Load

Leistung Wert
Last, dynamisch 17.750 N / 3.990 lbf
Last, statisch 22.000 N / 4.946 lbf
Max. Geschwindigkeit 12,70 mm/s / 0,50 in/s
Min. Geschwindigkeit 7,62 mm/s / 0,30 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?