K2XG20-24V-12R90 - Abgekündigtes Produkt

Produkt K2XG20-24V-12R90 wurde abgekündigt.

K2XG20-24V-12R90
K2XG20-24V-12R90

Aktuator, B-Track, 24 VDC, 2200 lbf, 12 in, Hinterer Adapter auf 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]19.89 in
[S]12 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionHinterer Adapter auf 90° 
Anti-rotationNein 
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
Gewicht12 lb
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
SpindeltypKugel 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC-Nummer883680355727 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle50 %
Last, dynamisch2200 lbf
Last, max. statisch3000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?