K2XG10-24V-06 - Abgekündigtes Produkt

Produkt K2XG10-24V-06 wurde abgekündigt.

K2XG10-24V-06
K2XG10-24V-06

Aktuator, B-Track, 24 VDC, 1200 lbf, 6 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]13.89 in
[S]6 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
Gewicht12 lb
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
SpindeltypKugel 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC-Nummer883680018707 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle50 %
Last, dynamisch1200 lbf
Last, max. statisch3000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?