K2XG05-230V-18

K2XG05-230V-18
K2XG05-230V-18

Aktuator, B-Track, 230 VAC, 500 lbf, 18 in

Lead Time:  30 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]25.89 in
[S]18 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
Gewicht12 lb
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
SpindeltypKugel 
Stromspannung230 VAC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC-Nummer884107300986 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle50 %
Last, dynamisch500 lbf
Last, max. statisch3000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?