K2XG05-12V-48

K2XG05-12V-48
K2XG05-12V-48

Aktuator, B-Track, 12 VDC, 600 lbf, 48 in

Lead Time:  30 Days 
2.080,22 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[S]48 in