K2XEP1.2G30-24V-10R90

K2XEP1.2G30-24V-10R90
K2XEP1.2G30-24V-10R90

Aktuator, B-Track, 24 VDC, 2800 lbf, 10 in, Hinterer Adapter auf 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]17.89 in
[S]10 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionHinterer Adapter auf 90° 
Anti-rotationNein 
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
SpindeltypKugel 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle50 %
Last, dynamisch2800 lbf
Last, max. statisch3000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?