K2XEP1.0G30-24V-24R90 - Abgekündigtes Produkt

Produkt K2XEP1.0G30-24V-24R90 wurde abgekündigt.

K2XEP1.0G30-24V-24R90
K2XEP1.0G30-24V-24R90

Aktuator, B-Track, 24 VDC, 2800 lbf, 24 in, Hinterer Adapter auf 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]34.89 in
[S]24 in