K2XEP1.0G30-12V-08R90

K2XEP1.0G30-12V-08R90
K2XEP1.0G30-12V-08R90

Aktuator, B-Track, 12 VDC, 2800 lbf, 8 in, Hinterer Adapter auf 90°

Lead Time:  80 Days 
1.737,30 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]15.89 in
[S]8 in