K2XEP1.0G30-115V-16 - Abgekündigtes Produkt

Produkt K2XEP1.0G30-115V-16 wurde abgekündigt.

K2XEP1.0G30-115V-16
K2XEP1.0G30-115V-16

Aktuator, B-Track, 115 VAC, 2000 lbf, 16 in


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]23.89 in
[S]16 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?