K2XEP1.0G20-24V-10R90 - Abgekündigtes Produkt

Produkt K2XEP1.0G20-24V-10R90 wurde abgekündigt.

K2XEP1.0G20-24V-10R90
K2XEP1.0G20-24V-10R90

Aktuator, B-Track, 24 VDC, 2200 lbf, 10 in, Hinterer Adapter auf 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]17.89 in
[S]10 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?