K2XEP1.0G20-24V-06R90

K2XEP1.0G20-24V-06R90
K2XEP1.0G20-24V-06R90

Aktuator, B-Track, 24 VDC, 2200 lbf, 6 in, Hinterer Adapter auf 90°

Lead Time:  80 Days 
1.682,41 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]13.89 in
[S]6 in