K2XEP1.0G20-230V-10

K2XEP1.0G20-230V-10
K2XEP1.0G20-230V-10

Aktuator, B-Track, 230 VAC, 1500 lbf, 10 in

Lead Time:  80 Days 
2.325,71 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]17.89 in
[S]10 in