K2RAG30-12V

K2RAG30-12V
K2RAG30-12V

Aktuator, B-Track, 12 VDC, 180 in-lbs

Lead Time:  4 weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Drehaktuatoren für Industrie und Einsatz im Freien
  • Einfache und schnelle Gabelkopf-Montage
  • Überlast-Rutschkupplung
  • K2ra rotary actuators are motor driven gear boxes and use the base drive design and components of the K2 linear actuator.

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht10 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Untersetzung30:1 
UPC-Nummer884107287928 

Leistung

PerformanceWerte
Last, dynamisch180 in-lbs
Rotational Speed @ maximum load40 RPM
Rotational Speed @ no load140 RPM

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?