K2RAG20-12V - Abgekündigtes Produkt

Produkt K2RAG20-12V wurde abgekündigt.

K2RAG20-12V
K2RAG20-12V

Aktuator, B-Track, 12 VDC, 120 in-lbs


  • Drehaktuatoren für Industrie und Einsatz im Freien
  • Einfache und schnelle Gabelkopf-Montage
  • Überlast-Rutschkupplung
  • K2ra rotary actuators are motor driven gear boxes and use the base drive design and components of the K2 linear actuator.

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht8.8 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Untersetzung20:1 
UPC-Nummer786582955319 

Leistung

PerformanceWerte
Last, dynamisch120 in-lbs
Rotational Speed @ maximum load110 RPM
Rotational Speed @ no load225 RPM

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?