K2RAG10-24V - Abgekündigtes Produkt

Produkt K2RAG10-24V wurde abgekündigt.

K2RAG10-24V
K2RAG10-24V

Aktuator, B-Track, 24 VDC, 60 in-lbs


  • Drehaktuatoren für Industrie und Einsatz im Freien
  • Einfache und schnelle Gabelkopf-Montage
  • Überlast-Rutschkupplung
  • K2ra rotary actuators are motor driven gear boxes and use the base drive design and components of the K2 linear actuator.

Abmessungen

dimensions

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht8.8 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
Untersetzung10:1 
UPC-Nummer883680071429 

Leistung

PerformanceWerte
Last, dynamisch60 in-lbs
Rotational Speed @ maximum load175 RPM
Rotational Speed @ no load450 RPM

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?