K2G30-12V-BR-02R90

K2G30-12V-BR-02R90
K2G30-12V-BR-02R90

Aktuator, B-Track, 12 VDC, 1500 lbf, 2 in, Stecker, Hinterer Adapter auf 90°

Lead Time:  30 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]8.32 in
[S]2 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionHinterer Adapter auf 90° 
Anti-rotationNein 
Bremsenein (selbsthemmend) 
Cable and ConnectorPackard Electric 56 Series 2984883 mit Klemme 2962987 
Cable and ConnectorStecker 
Gewicht10 lb
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
SchutzartIP65/IP69K 
SpindeltypACME (Trapez) 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC-Nummer883680696738 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Last, dynamisch1500 lbf
Last, max. statisch3000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?