K2G30-115V-BR-24

K2G30-115V-BR-24
K2G30-115V-BR-24

Aktuator, B-Track, 115 VAC, 1100 lbf, 24 in, Lose Kabelenden

Lead Time:  30 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]33.32 in
[S]24 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
Bremsenein (selbsthemmend) 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Gewicht27 lb
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
SchutzartIP54 
SpindeltypACME (Trapez) 
Stromspannung115 VAC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC-Nummer883680680812 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Last, dynamisch1100 lbf
Last, max. statisch3000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?