K2G10-115V-BR-12R90 - Abgekündigtes Produkt

Produkt K2G10-115V-BR-12R90 wurde abgekündigt.

K2G10-115V-BR-12R90
K2G10-115V-BR-12R90

Aktuator, B-Track, 115 VAC, 500 lbf, 12 in, Lose Kabelenden, Hinterer Adapter auf 90°


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]18.32 in
[S]12 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionHinterer Adapter auf 90° 
Anti-rotationNein 
Bremsenein (selbsthemmend) 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Gewicht13 lb
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
SchutzartIP54 
SpindeltypACME (Trapez) 
Stromspannung115 VAC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC-Nummer883680486476 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Last, dynamisch500 lbf
Last, max. statisch3000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?