K2G05-12V-BR-04 - Abgekündigtes Produkt

Produkt K2G05-12V-BR-04 wurde abgekündigt.

K2G05-12V-BR-04
K2G05-12V-BR-04

Aktuator, B-Track, 12 VDC, 300 lbf, 4 in, Stecker


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]10.32 in
[S]4 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
Bremsenein (selbsthemmend) 
Cable and ConnectorStecker 
Cable and ConnectorPackard Electric 56 Series 2984883 mit Klemme 2962987 
Gewicht10 lb
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
SchutzartIP65/IP69K 
SpindeltypACME (Trapez) 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC-Nummer786582949271 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Last, dynamisch300 lbf
Last, max. statisch3000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?