K2EP1.4G05-24V-BRL-08 - Abgekündigtes Produkt

Produkt K2EP1.4G05-24V-BRL-08 wurde abgekündigt.

K2EP1.4G05-24V-BRL-08

Aktuator, Warner Linear B-Track K2, 24 Vdc, Max. Hublänge: 8 in, Steuerung: Einstellbare Endlagen + Potentiometer-Ausgang

Vorlaufzeit:  16 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

    • Rundum durch Beschichtungen und O-Ring-Dichtungen geschützt.
    • Hybrider Trapezgewindetrieb oder Kugelgewindetrieb mit Bremse.
    • Kugel-Rast-Rutschkupplung.
    • Motor mit eingebautem Wärmeschutzschalter.
    • Dickwandige Konstruktion.
    • Wärmebehandelte Zahnräder.
    • Rundum durch Beschichtungen und O-Ring-Dichtungen geschützt.
    • Hybrider Trapezgewindetrieb oder Kugelgewindetrieb mit Bremse.
    • Kugel-Rast-Rutschkupplung.
    • Motor mit eingebautem Wärmeschutzschalter.
    • Dickwandige Konstruktion.
    • Wärmebehandelte Zahnräder.
    • Rundum durch Beschichtungen und O-Ring-Dichtungen geschützt.
    • Hybrider Trapezgewindetrieb oder Kugelgewindetrieb mit Bremse.
    • Kugel-Rast-Rutschkupplung.
    • Motor mit eingebautem Wärmeschutzschalter.
    • Dickwandige Konstruktion.
    • Wärmebehandelte Zahnräder.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 3.637,0 mm (143,189 in)
S 203,0 mm (7,992 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Adapterposition Standard
Verdrehschutz No
Kabellänge 254,000 mm / 10,000 in
Handhilfsbetätigung No
Nennhub 203,20 mm / 8,00 in
Schutz, Hubende Endlagenschalter
Schutz, im Hubweg Überlast-Rutschkupplung
Spindeltyp ACME (Trapez)
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 24 Vdc
Spannungstoleranz 20-32 VDC
Steuerung --
Rückführung None
Individuelle Seriennummer No
Smarte Aktorik No
Enthält Flüssigkeiten No
Mehrweg No

Leistung

Max Speed and Current vs Load

Leistung Wert
Last, dynamisch 1.335 N / 300 lbf
Last, statisch 13.345 N / 3.000 lbf
Max. Geschwindigkeit 71,12 mm/s / 2,80 in/s
Min. Geschwindigkeit 40,64 mm/s / 1,60 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?