K2EP1.0G20-115V-BR-36 - Abgekündigtes Produkt

Das Produkt K2EP1.0G20-115V-BR-36 wurde abgekündigt. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen.

Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

K2EP1.0G20-115V-BR-36
K2EP1.0G20-115V-BR-36

Aktuator, B-Track, 115 VAC, 750 lbf, 36 in, Lose Kabelenden


  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Hybrid Acme style nut and screw design, no brake needed.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[S]36 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
Bremsenein (selbsthemmend) 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Gewicht10 lb
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
SchutzartIP54 
SpindeltypACME (Trapez) 
Stromspannung115 VAC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC-Nummer883680076950 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Last, dynamisch750 lbf
Last, max. statisch3000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?