K2EP1.0G05-12V-BR-12 - Abgekündigtes Produkt

Produkt K2EP1.0G05-12V-BR-12 wurde abgekündigt.

K2EP1.0G05-12V-BR-12

Aktuator, Warner Linear B-Track K2, 12 Vdc, Max. Hublänge: 12 in, Steuerung: Einstellbare Endlagenschalter

Vorlaufzeit:  16 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

    • Rundum durch Beschichtungen und O-Ring-Dichtungen geschützt.
    • Hybrider Trapezgewindetrieb oder Kugelgewindetrieb mit Bremse.
    • Kugel-Rast-Rutschkupplung.
    • Motor mit eingebautem Wärmeschutzschalter.
    • Dickwandige Konstruktion.
    • Wärmebehandelte Zahnräder.
    • Rundum durch Beschichtungen und O-Ring-Dichtungen geschützt.
    • Hybrider Trapezgewindetrieb oder Kugelgewindetrieb mit Bremse.
    • Kugel-Rast-Rutschkupplung.
    • Motor mit eingebautem Wärmeschutzschalter.
    • Dickwandige Konstruktion.
    • Wärmebehandelte Zahnräder.
    • Rundum durch Beschichtungen und O-Ring-Dichtungen geschützt.
    • Hybrider Trapezgewindetrieb oder Kugelgewindetrieb mit Bremse.
    • Kugel-Rast-Rutschkupplung.
    • Motor mit eingebautem Wärmeschutzschalter.
    • Dickwandige Konstruktion.
    • Wärmebehandelte Zahnräder.
    • Rundum durch Beschichtungen und O-Ring-Dichtungen geschützt.
    • Hybrider Trapezgewindetrieb oder Kugelgewindetrieb mit Bremse.
    • Kugel-Rast-Rutschkupplung.
    • Motor mit eingebautem Wärmeschutzschalter.
    • Dickwandige Konstruktion.
    • Wärmebehandelte Zahnräder.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 4.653,0 mm (183,189 in)
S 305,0 mm (12,008 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Adapterposition Standard
Verdrehschutz No
Kabellänge 254,000 mm / 10,000 in
Handhilfsbetätigung No
Nennhub 304,80 mm / 12,00 in
Schutz, Hubende Endlagenschalter
Schutz, im Hubweg Überlast-Rutschkupplung
Spindeltyp ACME (Trapez)
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 12 Vdc
Spannungstoleranz 10-16 VDC
Steuerung --
Rückführung None
Individuelle Seriennummer No
Smarte Aktorik No
Enthält Flüssigkeiten No
Mehrweg No

Leistung

Max Speed and Current vs Load

Leistung Wert
Last, dynamisch 1.335 N / 300 lbf
Last, statisch 13.345 N / 3.000 lbf
Max. Geschwindigkeit 71,12 mm/s / 2,80 in/s
Min. Geschwindigkeit 40,64 mm/s / 1,60 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?