INST4MS2L3

INST4MS2L3
INST4MS2L3

Linearlager, Kugelbuchsen-Baugruppe, Miniatur-Instrument, 0.25 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Korrosionsbeständig, 2 Bearings, 1 Shaft, 3.0 in Lang

Lead Time:  10 Days 

  • Thomson bietet das weltweit größte Produktsortiment an Kugelbuchsen-Linearlagern in metrischen Größen und Zollmaßen. Wählen Sie aus über neuen verschiedenen Produktreihen von Linearlagern und Zubehör, die sämtlich höchste Qualität bieten und vom Erfinder dieser Technologie kommen. Ideal zum Ausgleich torsionaler Ausrichtungsfehler, sodass die Belastung der Lagerkomponenten nur wenig zunimmt.
  • Dank hohem Präzisionsgrad und kompakter Größe ist die Instrument Miniatur-Kugelbuchse für kleine Mechanismen oder Messinstrumente prädestiniert, die eine hohe Wiedergenauigkeit und kurze Ansprechzeiten erfordern.
  • Der Reibungskoeffizient dieser Lager beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.25 in
[C] Länge entlang Achse0.735 / 0.750 in 
[C1]0.499 in 
[C2] Min.0.039 in
[D] Recommended Housing Bore0.4999 / 0.5005 in 
[D], Nominal0.5 in
Länge3.0 in