INST3MS1L2

INST3MS1L2
INST3MS1L2

Linearlager, Kugelbuchsen-Baugruppe, Miniatur-Instrument, 0.1875 in, Geschlossen, Nicht-selbstausrichtend, Korrosionsbeständig, 1 bearing, 1 shaft, 2.0 in Lang

Lead Time:  10 Days 

  • Thomson bietet das weltweit größte Produktsortiment an Kugelbuchsen-Linearlagern in metrischen Größen und Zollmaßen. Wählen Sie aus über neuen verschiedenen Produktreihen von Linearlagern und Zubehör, die sämtlich höchste Qualität bieten und vom Erfinder dieser Technologie kommen. Ideal zum Ausgleich torsionaler Ausrichtungsfehler, sodass die Belastung der Lagerkomponenten nur wenig zunimmt.
  • Dank hohem Präzisionsgrad und kompakter Größe ist die Instrument Miniatur-Kugelbuchse für kleine Mechanismen oder Messinstrumente prädestiniert, die eine hohe Wiedergenauigkeit und kurze Ansprechzeiten erfordern.
  • Der Reibungskoeffizient dieser Lager beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.1875 in
[C] Länge entlang Achse0.547 / 0.562 in 
[C1]0.417 in 
[C2] Min.0.028 in
[D] Recommended Housing Bore0.3749 / 0.3755 in 
[D], Nominal0.375 in
Länge2.0 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Nicht einstellbar 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht0.026 lb
MaterialEdelstahl 
Number of Ball Circuits
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max600 °F
UPC-Nummer662486258315 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic9 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?