HUB62163

HUB62163
HUB62163

COUPLER W/5/8" BORE & 1.63"O.D

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • For one complete coupler: Order two “Hubs” with the same O.D. and one matching DISK

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]0.625 in
[D]1.63 in
[L]2 in
[L1]0.7 in
[L2]0.6 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?