HUB50131

HUB50131
HUB50131

HUB 1/2" BORE 1 5/16" OD

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • For one complete coupler: Order two “Hubs” with the same O.D. and one matching DISK

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]0.5 in
[D]1.31 in
[L]1.89 in
[L1]0.59 in
[L2]0.71 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?