HUB2575

HUB2575
HUB2575

HUB 1/4" BORE 3/4" OD

each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • For one complete coupler: Order two “Hubs” with the same O.D. and one matching DISK

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[B]0.25 in
[D]0.75 in
[L]1.02 in
[L1]0.37 in
[L2]0.28 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?