HS0999001M-BOX

HS0999001M
Präzisionskugel

Hart-Edelstahl 440A, 0.999 in Durchmesser, Güteklasse: 1000, Kugelmaß: Standarddurchmesser, Menge pro Schachtel: 50

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$310.76 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Edelstahl 440A hat ähnliche physikalische Eigenschaften wie 440C, mit einem geringeren Kohlenstoffanteil für bessere Bearbeitbarkeit.
  • Thomson verwendet 440A für seine Aerospace-Hohlkugeln. Unsere 440A-Hohlkugeln erfüllen die chemischen Anforderungen von AMS-5630, sind für hohe Stabilität wärmebehandelt und durchgehärtet gemäß HRC 52-60.
  • Alle Edelstahlprodukte von Thomson sind passiviert.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 999,0000 in (25.374,600 mm) ± 0.005000 in (± 127 µm)
[B] Rundheit - 0.001 in (25 µm)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,9990 in (25,375 mm)
Kugelmaß Standarddurchmesser
Material Spec AMS-QQ-763
Güteklasse 1000
Gewicht 0,044940 lbs (0,020384 kg)
Menge pro Schachtel 50
Schachtelgewicht 2,25 lbs (1,02 kg)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?