HEXHUB34B

HEXHUB34B
HEXHUB34B

Lineareinheit,


  • Hex Brake Hubs are included in TEB brake kits. This part number is for a replacement HexHUB only.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]0.82 in
[B]0.5 in
[C]0.21 in
[D]#10-32 
[E]0.875 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?