HD12B100-0350LXP2EMS

HD12B100-0350LXP2EMS
HD12B100-0350LXP2EMS

Aktuator, Electrak HD, 12 VDC, 10000 N, 350 mm, Niederstrom-Motorschaltung + analoger (Potentiometer) Positionsausgang, Cable length 1500 mm, Lose Kabelenden, Beide Adapter auf 0° (Standard), 9 mm/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast


  • Electrak® HD – Linearaktuator der Extraklasse. Mehr Leistung, längerer Hub, eingebaute Steuerung mit optionalem J1939 CAN-Bus, optimal geschützt für raue Einsatzbedingungen
  • Modernste integrierte Steuerungen, Positionsgeber und der CAN-Bus J1939 machen externe Steuereinheiten überflüssig.
  • Höchster Schutz gegen Umgebungseinflüsse. Die Schutzarten IP69K (statisch), IP67 (statisch) und IP66 (dynamisch) zeigen, dass der Electrak HD den härtesten Umgebungsbedingungen standhält.
  • 200 Teststunden im Salzsprühnebel.
  • Zertifiziert gemäß CE, RoHS und REACH (EU).
  • Integrierte Handhilfsbetätigung.
  • Standardmäßig verdrehgeschützte Kolbenstange.
  • Integrierter Thermo-Überlastschutz.
  • 25 % Einschaltdauer bei 25° C

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]570 mm
[B]12.8 mm 
[B1]13.4 mm
[B2]21.6 mm
[B3]25.4 mm
[C]12.2 E9 mm 
[C1]17.5 mm
[C2]10.9 mm
[C3]30.2 mm
[L]594.3 mm
[S]350 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter PositionBeide Adapter auf 0° (Standard) 
Anti-rotationJa 
Bremsemit Bremse 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Cable length1500 mm
CertificationRoHS and REACH (EU) certified. CE compliant. 
End Play, Max1.2 mm
Gewicht8 kg
Manual OverrideJa 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlProgrammierbare Steuerung kompatibel 
Nennhubbereich350 mm
Protection, End-of-strokeElektronisch 
Protection, OverloadElektronisch 
SchutzartIP67/IP69K/IP66 (Dynamisch) 
SpindeltypKugel 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max85 °C
Temperature Min-40 °C
Temperature monitoringJa 
Voltage Tolerance9 - 16 Vdc 

Leistung

performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Duty Cyle15 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast9 mm/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last11 mm/s
Last, dynamisch10000 N
Last, max. statisch18000 N
Restraining Torque0 Nm
Salt Spray Resistance500 h
Stromaufnahme ohne Last/bei max. Last3 A / 18 A 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?