Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Aktuator, Electrak HD, 12 VDC, 2600 N, 700 mm, Niederstrom-Motorschaltung, Cable length 300 mm, Lose Kabelenden, Beide Adapter auf 0° (Standard), 32 mm/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast
Electrak® HD – Linearaktuator der Extraklasse. Mehr Leistung, längerer Hub, eingebaute Steuerung mit optionalem J1939 CAN-Bus, optimal geschützt für raue Einsatzbedingungen
Modernste integrierte Steuerungen, Positionsgeber und der CAN-Bus J1939 machen externe Steuereinheiten überflüssig.
Höchster Schutz gegen Umgebungseinflüsse. Die Schutzarten IP69K (statisch), IP67 (statisch) und IP66 (dynamisch) zeigen, dass der Electrak HD den härtesten Umgebungsbedingungen standhält.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].