HD12B026-0100COO1EESD

HD12B026-0100COO1EESD

Aktuator, Electrak HD, 12 Vdc, Dynamische Tragzahl: Kugelgewinde, 2,6 kN, Max. Hublänge: 100 mm, Steuerung: CAN-Bus CANopen + rückführungslose Drehzahlsteuerung0,3 m lange Kabel mit losen Enden, Sekundärkabellänge:

Vorlaufzeit:  6 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1015.72 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Electrak® HD – Hochleistungs-Linearaktuator, mehr Kraft, größerer Hubweg, integrierte Steuerung. Erhältlich mit optionalem J1939 CAN-Bus/CANopen und unübertroffener Umgebungsfestigkeit.
    • Unerreichter Schutz gegen Umgebungseinflüsse. Die Schutzarten IP69K (statisch), IP67 (statisch) und IP66 (dynamisch) zeigen, dass der Electrak HD den härtesten Umgebungsbedingungen standhält.
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
A 290,0 mm (11,417 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 128,0 mm (5,039 in)
C1 175,0 mm (6,890 in)
C2 109,0 mm (4,291 in)
C3 302,0 mm (11,890 in)
S 100,0 mm (3,937 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz Yes
Bremse Ja
Kabellänge 300,000 mm / 11,811 in
Zertifizierungen CE
Spezialstecker Lose Kabelenden
Axialspiel, max. 1,200 mm / 0,047 in
IP-Schutzart, dynamisch 66
IP-Schutzart, statisch 66, 67, 69K
Handhilfsbetätigung Yes
Werkstoff Elektrobeschichtete Zinklegierung, harteloxiertes Aluminium, Edelstahl
Nennhub 100,00 mm / 3,94 in
Schutz, Hubende Potentiometer-Ausgangsgrenzen
Schutz, im Hubweg Benutzerdefinierte elektronische Lastüberwachung
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 70 °C / 158 °F
Min. Temperatur -40 °C / -40 °F
Temperaturüberwachung Yes
Spannung 12 Vdc
Spannungstoleranz 9-16 VDC
Max. Stromaufnahme 18,0 amp
Gewicht 6,500 kg / 14,330 lbs
Integrierte Motorsteuerung Yes
Elektronische Lastüberwachung Yes
Steuerung CAN Open
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
Last, dynamisch 2.600 N / 585 lbf
Last, statisch 18.000 N / 4.047 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit 500 Stunden
Max. Geschwindigkeit 40,64 mm/s / 1,60 in/s
Min. Geschwindigkeit 33,02 mm/s / 1,30 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?