HD12B017-1000LXP1MMMD

HD12B017-1000LXP1MMMD

Aktuator, Electrak HD, 12 Vdc, Dynamische Tragzahl: Kugelgewinde, 1,7 kN, Max. Hublänge: 1000 mm, Steuerung: EXX + LXX + Analoger (Potentiometer) Positionsausgang 0,3 m lange Kabel mit losen Enden

Vorlaufzeit:  6 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1389.23 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Electrak® HD – Hochleistungs-Linearaktuator, mehr Kraft, größerer Hubweg, integrierte Steuerung. Erhältlich mit optionalem J1939 CAN-Bus/CANopen und unübertroffener Umgebungsfestigkeit.
    • Unerreichter Schutz gegen Umgebungseinflüsse. Die Schutzarten IP69K (statisch), IP67 (statisch) und IP66 (dynamisch) zeigen, dass der Electrak HD den härtesten Umgebungsbedingungen standhält.
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
A 1.190,0 mm (46,850 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 122,0 mm (4,803 in)
C1 175,0 mm (6,890 in)
C2 109,0 mm (4,291 in)
C3 302,0 mm (11,890 in)
S 1.000,0 mm (39,370 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz Yes
Bremse Ja
Kabellänge 300,000 mm / 11,811 in
Zertifizierungen CE
Spezialstecker Lose Kabelenden
Axialspiel, max. 1,200 mm / 0,047 in
IP-Schutzart, dynamisch 66
IP-Schutzart, statisch 66, 67, 69K
Handhilfsbetätigung Yes
Werkstoff Elektrobeschichtete Zinklegierung, harteloxiertes Aluminium, Edelstahl
Nennhub 1.000,00 mm / 39,37 in
Schutz, Hubende Endlagenschalter
Schutz, im Hubweg Elektronische Lastüberwachung
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 70 °C / 158 °F
Min. Temperatur -40 °C / -40 °F
Temperaturüberwachung Yes
Spannung 12 Vdc
Spannungstoleranz 9-16 VDC
Max. Stromaufnahme 18,0 amp
Gewicht 11,000 kg / 24,251 lbs
Integrierte Motorsteuerung Yes
Elektronische Lastüberwachung Yes
Steuerung Niederstromschalten
Rückführung Potentiometer
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
Last, dynamisch 1.700 N / 382 lbf
Last, statisch 18.000 N / 4.047 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit 500 Stunden
Max. Geschwindigkeit 71,12 mm/s / 2,80 in/s
Min. Geschwindigkeit 57,91 mm/s / 2,28 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?