HC04330725XXXMM-BOX

HC04330725XXXMM
Präzisionskugel

Chrom 52100, 11 mm Durchmesser, Güteklasse: 24, Kugelmaß: Standarddurchmesser, Menge pro Schachtel: 2,000

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$177.78 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kohlenstoffstahl mit hohem Chromanteil, gemeinhin als Chromstahl bekannt, ist das Arbeitstier im Bereich der Präzisionsaktorik.
  • Er ist der gängigste Werkstoff für Radiallager, Linearlager und Kugelgewindetriebe.
  • Unsere Chrom-Produkte erfüllen die chemischen Anforderungen von AMS-6440 und sind gemäß HRC 60-67 durchgehärtet, um eine hochwertige Oberflächenbeschaffenheit und hohe Tragzahlen zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 11,000 mm (0,4331 in) ± 2.8 µm (± 0.000100 in)
[B] Rundheit - 0.6 µm (0.000024 in)
[C] Oberflächengüte - 0.04 µm (2 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 11,000 mm (0,4331 in)
Kugelmaß Standarddurchmesser
Güteklasse 24
Gewicht 0,005459 kg (0,012035 lbs)
Menge pro Schachtel 2.000
Schachtelgewicht 10,92 kg (24,07 lbs)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?