HC03750016-BOX

HC03750016
Präzisionskugel

Chrom 52100, 3/8 in Durchmesser, Güteklasse: 16, Kugelmaß: Standarddurchmesser, Menge pro Schachtel: 1,500

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$177.78 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kohlenstoffstahl mit hohem Chromanteil, gemeinhin als Chromstahl bekannt, ist das Arbeitstier im Bereich der Präzisionsaktorik.
  • Er ist der gängigste Werkstoff für Radiallager, Linearlager und Kugelgewindetriebe.
  • Unsere Chrom-Produkte erfüllen die chemischen Anforderungen von AMS-6440 und sind gemäß HRC 60-67 durchgehärtet, um eine hochwertige Oberflächenbeschaffenheit und hohe Tragzahlen zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 375,0000 in (9.525,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Rundheit - 0.000016 in (0.4 µm)
[C] Oberflächengüte - 1 in (0.025 µm)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,3750 in (9,525 mm)
Kugelmaß Standarddurchmesser
Güteklasse 16
Gewicht 0,007814 lbs (0,003544 kg)
Menge pro Schachtel 1.500
Schachtelgewicht 11,72 lbs (5,32 kg)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?