HC03125025-BOX

HC03125025
Präzisionskugel

Chrom 52100, 5/16 in Durchmesser, Güteklasse: 24, Kugelmaß: Standarddurchmesser, Menge pro Schachtel: 2,500

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$177.78 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kohlenstoffstahl mit hohem Chromanteil, gemeinhin als Chromstahl bekannt, ist das Arbeitstier im Bereich der Präzisionsaktorik.
  • Er ist der gängigste Werkstoff für Radiallager, Linearlager und Kugelgewindetriebe.
  • Unsere Chrom-Produkte erfüllen die chemischen Anforderungen von AMS-6440 und sind gemäß HRC 60-67 durchgehärtet, um eine hochwertige Oberflächenbeschaffenheit und hohe Tragzahlen zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 3.125,0000 in (79.375,000 mm) ± 0.000100 in (± 2.8 µm)
[B] Rundheit - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Oberflächengüte - 2 in (0.04 µm)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,3125 in (7,938 mm)
Kugelmaß Standarddurchmesser
Güteklasse 24
Gewicht 0,004522 lbs (0,002051 kg)
Menge pro Schachtel 2.500
Schachtelgewicht 11,31 lbs (5,13 kg)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?