HC02187525P10-BOX

HC02187525P10
Präzisionskugel

Chrom 52100, 7/32 in Durchmesser, Güteklasse: 24, Kugelmaß: P10, Menge pro Schachtel: 8,000

Vorlaufzeit:  3 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$177.78 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kohlenstoffstahl mit hohem Chromanteil, gemeinhin als Chromstahl bekannt, ist das Arbeitstier im Bereich der Präzisionsaktorik.
  • Er ist der gängigste Werkstoff für Radiallager, Linearlager und Kugelgewindetriebe.
  • Unsere Chrom-Produkte erfüllen die chemischen Anforderungen von AMS-6440 und sind gemäß HRC 60-67 durchgehärtet, um eine hochwertige Oberflächenbeschaffenheit und hohe Tragzahlen zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 21.975,0000 in (558.165,000 mm) ± 0.000100 in (± 2.8 µm)
[B] Rundheit - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Oberflächengüte - 2 in (0.04 µm)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,2188 in (5,556 mm)
Kugelmaß P10
Güteklasse 24
Gewicht 0,001551 lbs (0,000704 kg)
Menge pro Schachtel 8.000
Schachtelgewicht 12,41 lbs (5,63 kg)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?