HC01250025M05-BOX

HC01250025M05
Präzisionskugel

Chrom 52100, 1/8 in Durchmesser, Güteklasse: 24, Kugelmaß: M05, Menge pro Schachtel: 40,000

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$255.52 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Kohlenstoffstahl mit hohem Chromanteil, gemeinhin als Chromstahl bekannt, ist das Arbeitstier im Bereich der Präzisionsaktorik.
  • Er ist der gängigste Werkstoff für Radiallager, Linearlager und Kugelgewindetriebe.
  • Unsere Chrom-Produkte erfüllen die chemischen Anforderungen von AMS-6440 und sind gemäß HRC 60-67 durchgehärtet, um eine hochwertige Oberflächenbeschaffenheit und hohe Tragzahlen zu gewährleisten.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert Toleranzen
[A] Durchmesser + Kugelmaß 1.245,0000 in (31.623,000 mm) ± 0.000100 in (± 2.8 µm)
[B] Rundheit - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Oberflächengüte - 2 in (0.04 µm)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Durchmesser 0,1250 in (3,175 mm)
Kugelmaß M05
Güteklasse 24
Gewicht 0,000289 lbs (0,000131 kg)
Menge pro Schachtel 40.000
Schachtelgewicht 11,58 lbs (5,25 kg)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?