HC01250010XXXDF
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Präzisionskugel, 1/8 in Durchmesser, Chromstahl 52100, Güte 10 (DFAR)
Lead Time:
3 Days
- vakuum-entgaster Chromstahl AISI E52100
- Härte: Rockwell „C“ 60 bis 67
- Zugfestigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.000 psi
- Verformungsfestigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.000 psi
- Dehnung auf zwei Zoll . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
- Querschnittabnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 %
- Elastizitätsmodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.500.000 psi
- Dichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,283 lb./Kubikzoll