HC00937510

HC00937510
HC00937510

Präzisionskugel, 3/32 in Durchmesser, Chromstahl 52100, Güte 10, MS19059-1006

Lead Time:  3 Days  

  • vakuum-entgaster Chromstahl AISI E52100
  • Härte: Rockwell „C“ 60 bis 67
  • Zugfestigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325.000 psi
  • Verformungsfestigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295.000 psi
  • Dehnung auf zwei Zoll . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
  • Querschnittabnahme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 %
  • Elastizitätsmodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.500.000 psi
  • Dichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,283 lb./Kubikzoll

Abmessungen

MerkmaleWerte
Kugelgröße3/32 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.12 lb
Güte10 
MaterialChromstahl 52100 
MS-NummerMS19059-1006 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?