H3C-12-1A13-A-12

H3C-12-1A13-A-12

Aktuator, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Max. Hublänge: 12 in

Vorlaufzeit:  12 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$849.95 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Die Einheiten werden bei der Montage dauergeschmiert und erfordern weder Justage noch Wartung.
    • Linear H-Track Aktuatoren arbeiten sowohl auf Druck als auch auf Zug. Die Last wird ohne Energiezufuhr in beiden Richtungen stabil gehalten.
    • Die elektrische Regelung sorgt ohne Hydraulikverrohrung oder andere kostspielige Komponenten für sanfte lineare Bewegungen.
    • Einfacher Einbau und Betrieb.
    • Selbst starke Stöße werden zuverlässig absorbiert.
    • Kein Wandern oder Blockieren bei Richtungswechseln.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
S 3.048,0 mm (120,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Adapterposition Standard
Verdrehschutz No
Kabellänge 254,000 mm / 10,000 in
Handhilfsbetätigung No
Nennhub 304,80 mm / 12,00 in
Schutz, Hubende Keine
Schutz, im Hubweg Keine
Max. Temperatur 65 °C / 149 °F
Min. Temperatur -26 °C / -15 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 12 Vdc
Spannungstoleranz 10-16 VDC
Max. Stromaufnahme 40,0 amp
Steuerung --
Rückführung None
Individuelle Seriennummer No
Smarte Aktorik No
Enthält Flüssigkeiten Yes
Mehrweg No

Leistung

Max Speed and Current vs Load

Leistung Wert
Last, dynamisch (ausfahrend) 14.234 N / 3.200 lbf
Last, dynamisch (einfahrend) 10.676 N / 2.400 lbf
Max. Geschwindigkeit (ausfahrend) 11,43 mm/s / 0,45 in/s
Min. Geschwindigkeit (ausfahrend) 3,30 mm/s / 0,13 in/s
Max. Geschwindigkeit (einfahrend) 14,22 mm/s / 0,56 in/s
Min. Geschwindigkeit (einfahrend) 4,06 mm/s / 0,16 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?