GSC18x0125

GSC18x0125
GSC18x0125

Nur Spindelmutter, GSC Ausführung, Cylindrical, 0.188 in X 0.125 in, Nicht-vorgespannt, RH, Acetal-Mutterngehäuse mit allen eingebauten Komponenten aus Edelstahl, 30.0 lbf Auslegungslast

Lead Time:  2500 Days 

  • Nur Mutter; Spindel mit eigener Teilenummer
  • Große Auswahl an Systemen mit Standard- und spielfreien Muttern erhältlich
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Ø0.375 in
[B]0.75 in
[G]0.094 in
[H]0.188 in
[J]0.177 in
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.125 in
Spindel-Nenndurchmesser0.188 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
MaterialAcetal-Mutterngehäuse mit allen eingebauten Komponenten aus Edelstahl 
Temperature Max150 °F
VorspannungNicht-vorgespannt 
Wirkungsgrad %68 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast30 lbf
Max. Momentlast20.5 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?