GSC10x2M

GSC10x2M
GSC10x2M

Nur Spindelmutter, GSC Ausführung, Cylindrical, 10 mm X 2 mm, Nicht-vorgespannt, RH, Acetal-Mutterngehäuse mit allen eingebauten Komponenten aus Edelstahl, 311.4 N Auslegungslast

Lead Time:  2500 Days 

  • Nur Mutter; Spindel mit eigener Teilenummer
  • Große Auswahl an Systemen mit Standard- und spielfreien Muttern erhältlich
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
  • Sonderkonstruktionen und schnelle Prototypen-Entwicklung verfügbar

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A] Ø22 mm
[B]44 mm
[BCD]30 mm
[G]4 mm
[H]10 mm
[J]9.85 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.2 mm
Spindel-Nenndurchmesser10 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
MaterialAcetal-Mutterngehäuse mit allen eingebauten Komponenten aus Edelstahl 
Temperature Max150 °F
VorspannungNicht-vorgespannt 
Wirkungsgrad %40 

Leistung

PerformanceWerte
Auslegungslast311.4 N
Max. Momentlast15.5 Nm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?