FSB8

FSB8
FSB8

Wellenbock, Endenabstützung, Flansch, Aluminium, Zur Verwendung mit 0.5 in Durchmesser, Welle

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Wellenstützen vereinfachen die Montage von Thomson 60 Case-Wellen. Anwender der Thomson 60 Case-Wellen sollten den Einsatz dieser Wellenstützen unbedingt in Erwägung ziehen.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[A]1.63 in
[A] Toleranz± 0.001 in 
[B]0.88 in
[E1]1.25 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[F] Ø1.00 in
[F1]0.5 in
[J]0.25 in 
[N]0.18 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.3 lb
MaterialAluminium 
Support StyleFlansch 
UPC-Nummer662486109808 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?