FSB-15B24-M04L

FSB-15B24-M04L
FSB-15B24-M04L

Bremse, Reibung, Power off Brake, FSB-Serie-15, 1.37 in Außendurchmesser, 4 mm Bohrung, 24 VDC, 1 in-lbs Statisches Drehmoment, lange Nabe


  • Federdruckbetätigte elektromagnetische Ruhestrombremsen stellen ein effizientes Mittel zum Stoppen und/oder Halten einer Last bei fehlender Stromversorgung dar.
  • Eine Verdrehsicherung verhindert eine Drehung der fixierten Feldbaugruppe (Elektromagnet), und die Rotorbaugruppe ist an der Welle befestigt. Bei Stromausfall greifen die fixierten und rotierenden Bauteile ineinander und stoppen bzw. halten die Last.
  • Bei Bestromung der Spule lösen sich die rotierenden Bauteile und erlauben eine freie Drehung der Welle.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]1.37 in
[B]0.9 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max4 mm 
[F]1.475 in
[G]0.285 in
[J].125 in
[J] Anzahl
[L]1.18 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.2 lb
MaterialStahl 
Option15 
Optionlange Nabe 
OptionHalten 
OptionBremse 
PoliertPoliert 
Power, Max6 W
Rotor Inertia0.00001 lb-in-sec²
Spannung24 VDC 
Temperature Max130 °C

Leistung

PerformanceWerte
Armature disengage15 ms
Armature Engage25 ms
Energy Dissipation250 ft-lb/min
Statisches Drehmoment1 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?