FNYBUTWNO10LS

FNYBUTWNO10LS
FluoroNyliner-Lineargleitlager

FNYBU, Gleitbuchsen-Lagerblock, Tandem, 0.625 in, Open, Not Self-Aligning, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$183.73 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Beim FluoroNyliner-Kugelbuchsenlager handelt es sich um ein selbstschmierendes Gleitlager. Seine große Kontaktfläche sorgt bei hoher Vibrations- oder Stoßbelastung für herausragende Funktionseigenschaften.
  • Das FluoroNyliner-Lager kann mit ungehärteten, hochgradig korrosionsbeständigen Wellen genutzt werden - ideal für Nassanwendungen oder unter Wasser.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 635,00 mm (25,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 4.445,00 mm (175,000 in)
B 101,60 mm (4,000 in)
d 15.875,00 mm (625,000 in)
E 9.525,00 mm (375,000 in)
E1 53.975,00 mm (2.125,000 in)
E2 76,20 mm (3,000 in)
F1 711,20 mm (28,000 in)
G1 50,80 mm (2,000 in)
H1 3.657,60 mm (144,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L SS316
Abstreifer, Dichtungen LS
Gewicht 0,454 kg / 1 lbs
Nenndurchmesser 15,875 mm / 0,625 in
Länge 101,600 mm / 4 in
Höhe 36,576 mm / 1,44 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, statisch 12.899,843 N / 2900 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?