FNYBUTWN16ALS

FNYBUTWN16ALS
FluoroNyliner-Lineargleitlager

FNYBU, Gleitbuchsen-Lagerblock, Tandem, 1 in, Self-Aligning, Geschlossen, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$230.86 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Beim FluoroNyliner-Kugelbuchsenlager handelt es sich um ein selbstschmierendes Gleitlager. Seine große Kontaktfläche sorgt bei hoher Vibrations- oder Stoßbelastung für herausragende Funktionseigenschaften.
  • Das FluoroNyliner-Lager kann mit ungehärteten, hochgradig korrosionsbeständigen Wellen genutzt werden - ideal für Nassanwendungen oder unter Wasser.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 8.255,00 mm (325,000 in)
A2 6.045,20 mm (238,000 in)
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 73.025,00 mm (2.875,000 in)
E2 1.143,00 mm (45,000 in)
F 4.927,60 mm (194,000 in)
F1 965,20 mm (38,000 in)
G 304,80 mm (12,000 in)
G1 2.184,40 mm (86,000 in)
H 30.149,80 mm (1.187,000 in)
H1 5.562,60 mm (219,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L SS316
Abstreifer, Dichtungen LS
Gewicht 1,089 kg / 2,4 lbs
Nenndurchmesser 25,400 mm / 1 in
Länge 152,400 mm / 6 in
Höhe 55,626 mm / 2,19 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, statisch 31.137,551 N / 7000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?