FNYBUTWN16-XS

FNYBUTWN16-XS
FNYBUTWN16-XS

Linearlager, Buchse, Lagerblock, FluoroNyliner, 1 in, Geschlossen, Tandem, Nicht-selbstausrichtend, Eingeschränktes Spiel, Korrosionsbeständig, Beidseitig integrierte Abstreifer, Brünierter Stahl; Zur Verwendung mit 1 in Durchmesser Klasse L Welle für Endabstützung

Lead Time:  2500 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Geschlossene Lagerblöcke sind für ENDgestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen der Klasse L, Einsatzstahl oder Edelstahl.
  • Fluoronyliner-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten
  • Aluminium ist schwarz eloxiert (nicht abgebildet)

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1 in
[A]3.25 in
[A]2.38 in
[B]6 in
[E1]2.875 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]4.5 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F]1.94 in
[F1]0.38 in
[G]1.19 in
[G1]3 in
[G2] Schmierzugang1/4-28 
[H]1.187 in
[H] Toleranz± 0.003 in 
[H1]2.19 in
[N].22 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenBeidseitig integrierte Abstreifer 
Brünierter StahlBrünierter Stahl 
Einzel/TandemTandem 
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
Gewicht1.2 lb
MaterialAluminium; TEP 950 
Option KorrosionsbeständigKorrosionsbeständig 
PV-Wert10000 lb/in² ft/min
SelbstausrichtungNicht-selbstausrichtend 
Temperature Max550 °F
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

PerformanceWerte
Load Capacity, Static7000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?