FNYBUTWN08AL

FNYBUTWN08AL
FluoroNyliner-Lineargleitlager

FNYBU, Gleitbuchsen-Lagerblock, Tandem, 0.5 in, Self-Aligning, Geschlossen, Corrosion Resistant, Dichtungen standardmäßig enthalten

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$150.07 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Beim FluoroNyliner-Kugelbuchsenlager handelt es sich um ein selbstschmierendes Gleitlager. Seine große Kontaktfläche sorgt bei hoher Vibrations- oder Stoßbelastung für herausragende Funktionseigenschaften.
  • Das FluoroNyliner-Lager kann mit ungehärteten, hochgradig korrosionsbeständigen Wellen genutzt werden - ideal für Nassanwendungen oder unter Wasser.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 50,80 mm (2,000 in)
A2 3.505,20 mm (138,000 in)
B 889,00 mm (35,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 42.875,20 mm (1.688,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G1 4.445,00 mm (175,000 in)
H1 3.175,00 mm (125,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L SS316
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,181 kg / 0,4 lbs
Nenndurchmesser 12,700 mm / 0,5 in
Länge 88,900 mm / 3,5 in
Höhe 31,750 mm / 1,25 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, statisch 8.629,550 N / 1940 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?